Właściwości
Wersja | Interfejs, RSM, złącze śrubowe |
Nr zam. | 1449350000 |
Typ | RSM-16 230VAC 2CO S |
GTIN (EAN) | 4050118253382 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 71 mm |
Głębokość (cale) | 2,795 inch |
Wysokość | 109 mm |
Wysokość (cale) | 4,291 inch |
Szerokość | 290 mm |
Szerokość (cale) | 11,417 inch |
Masa netto | 795,028 g |
Temperatura magazynowania | -40...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -25...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390 |
Prąd znamionowy IN | 3,3 mA |
Temperatura pracy UL, maks. | 25 °C |
Temperatura pracy UL, min. | 0 °C |
Napięcie znamionowe AC UN (wejście) | 230 V |
Napięcie znamionowe AC UN (wyjście) | 250 V |
Prąd znamionowy Imaks. (wyjście) | 4,6 A |
wskaźnik stanu LED na przekaźnik | zielony |
przyłącze (strona obiektu) | LL2N 5,08 mm |
Przyłącze (strona sterowania) |
LP 5,08 mm
LL 5,08 mm |
Żywotność mechaniczna | 10 x 106 połączeń |
napięcie wejściowe | 230 V AC ± 10% |
Prąd wejściowy | 3.3 mA |
Typ przekaźnika | RCL |
typ wyjścia | Potential-free contact |
materiał styki | AgNi 90/10 |
Napięcie znamionowe | ≤ 250 V AC |
Maksymalny prąd trwały AC | 5 A |
minimalne napięcie styków | 5 V |
minimalny prąd styku | 0,1 A |
stopień zabrudzenia | 2 |
test napięcia impulsu | 6 kV |
Napięcie probiercze izolacji AC | 1,2 kV |
znamionowe napięcie wejściowe | <50 V AC |
znamionowe napięcie wyjściowe | 250 V AC |
kategoria przepięciowa wejście/wyjście | III |
Kategoria przepięciowa wyjście/wyjście | III |
stopień zabrudzenia | 2 |
test napięcia impulsu | 6 kV |
Napięcie probiercze izolacji AC | 1,2 kV |
odstęp wejście/wyjście | ≥ 5,5 mm |
długość zdejmowanej izolacji | 6 mm |
elastyczny z tulejką, maks. | 2,5 mm² |
elastyczny z tulejką, min. | 0,5 mm² |
elastyczny, maks. H05(07) V-K | 4 mm² |
elastyczny, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 12 |
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 26 |
moment dokręcający, maks. | 0,6 Nm |
moment dokręcający, min. | 0,5 Nm |
obszar zacisku, maks. | 6 mm² |
obszar zacisku, min. | 0,5 mm² |
rodzaj połączenia | złącze śrubowe |
stały, maks. H05(07) V-U | 6 mm² |
stały, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. | 2,5 mm² |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306244) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1449350000) |
Powiadomienie o zmianie produktu | [20210816 Technical change to RSM relay interfaces](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_234417) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E141197 |