Protezione funzionale
La sicurezza industriale è divenuta una importante priorità. La domanda per sistemi di sicurezza è in costante aumento. Allo stesso tempo, sono in aumento anche i requisiti richiesti a tali sistemi. Per fornire una protezione ottimale a impianti, utenti, beni e all'ambiente, è necessario evitare pericoli e incidenti di qualsiasi tipo. Questo si evince anche dai sempre più rigorosi standard e direttive internazionali. Weidmüller ha sviluppato, all'interno del proprio assortimento prodotti, degli speciali relè di sicurezza per l'elaborazione dei segnati relativi alla sicurezza. Tali relè raggiungono una livello di integrità di sicurezza (Safety Integrity Level) fino a SIL3 secondo EN 61508, e possono pertanto essere impiegati in modo flessibile nel processo industriale.
-
N. articolo:2773950000Confezione:5 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè contatto NC e contatto NA, A guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgNi dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2706430000Confezione:5 Pezzo
TERMSERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2706290000Confezione:5 Pezzo
TERMSERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2723360000Confezione:20 Pezzo
TERMSERIES, Relè con contatti controllati, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759080000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 2 contatti NC e 2 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759070000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 1 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759100000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 3 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759090000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 2 contatti NC e 4 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2860020000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 1 contatti NC e 5 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759040000Confezione:5 Pezzo
SAFESERIES, Relè con contatti controllati 2 contatti NC e 2 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759030000Confezione:5 Pezzo
SAFESERIES, Relè con contatti controllati 1 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759060000Confezione:5 Pezzo
SAFESERIES, Relè con contatti controllati 3 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759050000Confezione:5 Pezzo
SAFESERIES, Relè con contatti controllati 2 contatti NC e 4 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2860030000Confezione:5 Pezzo
SAFESERIES, Relè con contatti controllati 1 contatti NC e 5 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1319280000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Relè di sicurezza,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15% / -10% durante auto-avvio, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
N. articolo:1319270000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Relè di sicurezza,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , Corrente di commutazione max., fusibile esterno : 5 A (cfr. Derating), SIL 3, DIN EN 61508
-
N. articolo:1303760000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Relè di sicurezza,24 V DC ± 20%, 35 mA , Corrente di commutazione max., fusibile esterno : 5 A (cfr. Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
N. articolo:1304040000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Relè di sicurezza,24 V DC ± 20%, 35 mA , Corrente di commutazione max., fusibile esterno : 5 A (cfr. Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
N. articolo:1303890000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Relè di sicurezza,24 V DC ± 20%, 35 mA , Corrente di commutazione max., fusibile esterno : 5 A (cfr. Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
N. articolo:2500980000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Relè di sicurezza,24 V DC (16...36 V DC), , Corrente di commutazione max., fusibile esterno : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010