特性
版本 | A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 不锈钢 1.4404 |
订货号 | 1187490000 |
类型 | A2LCS/25/NPT3/4-M25F-WM |
GTIN (EAN) | 4050118081381 |
数量 | 12 PC |
交货状态 | 本产品即将停产。 |
有效期 | 31.08.2024 |
高度 | 53.8 mm |
高度 (英寸) | 2.118 inch |
宽度 | 39.5 mm |
宽度 (英寸) | 1.555 inch |
长度 | 69.8 mm |
长度 (英寸) | 2.748 inch |
净重 | 248 g |
工作温度 | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
IECEX 证书号 | IECEXTPS16.0004X |
标识 |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
电缆接头认证编号 (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
电缆接头认证编号 (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
电缆接头证书号 (CCC) | 2020322313000069 |
AF 尺寸 1 | 36 mm |
AF 尺寸 2 | 36 mm |
O 型圈 | 硅胶 |
卤素 | 不 |
安装指导 | 参见安装指南 |
密封 | 硅胶 |
密封件 | 硅胶 |
导管螺纹尺寸(公制) | M25 |
拧紧力矩矩 | 45 Nm |
最大工作温度 | 120 °C |
最大电缆外径 | 20 mm |
最小工作温度 | -50 °C |
最小电缆外径 | 13.5 mm |
材料 | 不锈钢 1.4404 |
标准 |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
电缆接头 | NPT 3/4" |
硅胶 | 是 |
螺纹 (外部) | 3/4" NPT |
螺纹长度 | 13.9 mm |
螺距 | 1.81 mm |
防护等级 |
IP66
IP68 |
防爆类型 |
Ex d - 防火
Ex e -增安 |
认证/证书/一致性声明 |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304264) |
用户文档 | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203222) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
认证 | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | 一致 |