特性
版本 | 预制电缆,跳线, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 3 m |
订货号 | 8813350000 |
类型 | IE-FM6Z2VO0003MSD0SD0X |
GTIN (EAN) | 4032248513208 |
数量 | 1 PC |
长度 | 3 m |
长度 (英寸) | 118.11 inch |
净重 | 69 g |
存储温度 | -25 °C...75 °C |
工作温度 | -5 °C...75 |
安装温度 | -5 °C...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
连接器标准 | IEC 61754-4 |
连接器标准 | IEC 61754-4 |
光纤类型 |
GOF
多重模式 OM1 |
带宽 |
≥250 MHz*km @ 850 nm
≥600 MHz*km @ 1300 nm |
衰减 |
≤ 3.2 dB/km @ 850 nm
≤ 9 dB/km @ 1300 nm |
一次涂覆 | 245 µm |
护套材料 | PVC |
护套直径 | 3*6 mm |
护套颜色 | 橙色 |
标准名称 | I-V(ZN)Y |
电缆结构 | 光纤软线 |
芯线直径 | 62.5 µm |
最小弯曲半径,单次 | 30mm |
最小弯曲半径,多次 | 60mm |
插头,右 | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
插头,左 | SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 |
插头,左 | SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 |
插头,右 | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
用户文档 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | 一致 |