Caratteristiche
Versione | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.81 mm, Numero di poli: 26, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |
N. d’ordine | 1040540000 |
Tipo | SCDN 3.81/26/90G 3.2SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248769186 |
CPZ | 20 Pezzo |
Parametri prodotto |
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A |
Imballaggio | Box |
Profondità | 13,3 mm |
Profondità (pollici) | 0,524 inch |
Posizione verticale | 18,4 mm |
Altezza (pollici) | 0,724 inch |
Altezza minima | 15,2 mm |
Larghezza | 50,92 mm |
Larghezza (pollici) | 2,005 inch |
Peso netto | 7,323 g |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famiglia prodotti | OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81 |
Tipo di collegamento | Collegamento al circuito stampato |
Montaggio su circuito stampato | Collegamento a saldare THT |
Passo in mm (P) | 3,81 mm |
Passo in pollici (P) | 0,15 " |
Angolo di uscita | 90° |
Numero di poli | 26 |
Numero di codoli a saldare per polo | 1 |
Lunghezza spina a saldare (l) | 3,2 mm |
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare | +0,02 / -0,2 mm |
Dimensioni del codolo a saldare |
d = 1,0 mm
ottagonale |
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d | 0 / -0,03 mm |
Diametro foro di equipaggiamento (D) | 1,2 mm |
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 45,72 mm |
L1 in pollici | 1,8 " |
quantità di file | 2 |
Numero di serie di poli | 2 |
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | sicurezza per le dita a connettore non innestato/per il dorso della mano a connettore innestato |
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20 innestato / IP 10 non innestato |
Resistenza di passaggio | ≤5 mΩ |
Codificabile | Sì |
Materiale isolante | PA GF |
Colori | arancione |
Tabella dei colori (simile) | RAL 2000 |
Gruppo materiali isolanti | II |
Comparative Tracking Index (CTI) | ≥ 550 |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Materiale dei contatti | Lega in rame |
Superficie dei contatti | stagnato |
Temperatura di magazzinaggio, min. | -40 °C |
Temperatura di magazzinaggio, max. | 70 °C |
Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C |
Temperatura d'esercizio , max. | 120 °C |
Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C |
Campo della temperatura di montaggio, max. | 120 °C |
Testato secondo lo standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) | 13,2 A |
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) | 17 A |
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) | 12,2 A |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 320 V |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 160 V |
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 | 160 V |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 2,5 kV |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 2,5 kV |
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 | 2,5 kV |
Portata transitoria | 3 x 1s mit 76 A |
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) | 300 V |
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) | 300 V |
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) | 11 A |
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) | 11 A |
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 300 V |
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 300 V |
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 10 A |
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 10 A |
Imballaggio | Box |
Lunghezza VPE | 260 mm |
Larghezza VPE | 136 mm |
Altezza VPE | 28 mm |
Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta. |
Note |
• Altre varianti su richiesta • Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli • I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione. • P su disegno = passo • In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico • Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_98343) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1040540000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | Conforme |