特性
订货号 | 2899760000 |
类型 | WIL-EXXXX-RXPS-5700-X420-M8XX |
GTIN (EAN) | 4064675906810 |
数量 | 1 PC |
深 | 35 mm |
深度 (英寸) | 1.378 inch |
高度 | 35 mm |
高度 (英寸) | 1.378 inch |
宽度 | 420 mm |
宽度 (英寸) | 16.535 inch |
净重 | 267 g |
工作温度 | -20 - 45°C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3ecd7eed-9477-489c-b868-70515b8da84d |
外壳基本材料 | 硬质阳极氧化铝 |
类型 | 针式 直 |
回路数 | 4 |
编码 | A 编码 |
联接螺纹 | M8 |
拧紧力矩矩 | 0.6 Nm |
布线 |
引脚 1:控制白色 LED 12-30V DC
引脚 2:可调光 1.2-10V DC 引脚 3: GND(-) 引脚 4: NC |
额定电压 | 12…30 V DC |
功率 | 10.2 W |
可调光 | 是的,无级调光 |
LED 模块形状 | 圆形 |
联接类型 | 针接插件 |
车辆电子设备 | 不 |
色温 (CCT) |
5700K
White |
弱电流 | 1,229 lm |
发射角 | 120 ° |
照度级 | 359 lux |
工作寿命 | 60.000 h |
安装方式 | 螺钉安装 |
钻孔间距 | 429 mm |
防护等级 | IP54 |
LED 盖板材料 | PMMA |
外壳基本材料 | 硬质阳极氧化铝 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305181) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899760000) |
用户文档 |
[AINST-WIL-E GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294278)
[WIL-E Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314438) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
认证 |    |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E354496 |
配件
-
商品编号:9457850500包装单位:1 PC
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M8, 回路数 : 4, 5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
-
商品编号:9457850150包装单位:1 PC
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M8, 回路数 : 4, 1.5 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
-
商品编号:9457851000包装单位:1 PC
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M8, 回路数 : 4, 10 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
-
商品编号:9457850300包装单位:1 PC
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M8, 回路数 : 4, 3 m, 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
-
商品编号:1880470200包装单位:1 PC
传感器/执行器导线, 导线, M8 / M8, 回路数 : 4, 2 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
-
商品编号:1880470300包装单位:1 PC
传感器/执行器导线, 导线, M8 / M8, 回路数 : 4, 3 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
-
商品编号:1880470100包装单位:1 PC
传感器/执行器导线, 导线, M8 / M8, 回路数 : 4, 1 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
芯线套装、接插线和电缆RJ45 和圆形连联器跨接线和芯线套装传感器-执行器-电缆M8单侧开放插座直式4 回路PUR/无卤 黑色(U)
芯线套装、接插线和电缆RJ45 和圆形连联器跨接线和芯线套装传感器-执行器-电缆M8联接线M8 针式 接 M8 孔式直对直4 回路PUR/无卤 黑色(U)