Seguridad funcional
La seguridad industrial se ha convertido en un tema muy importante. Hay una demanda creciente de sistemas de seguridad. A la vez, las exigencias sobre estos sistemas van en aumento. A fin de proporcionar una protección óptima a las plantas, los usuarios, los bienes y el medio ambiente, deben evitarse peligros e incidentes de todo tipo. Esto también se desprende de las normas y directivas internacionales cada vez más estrictas. Nuestra gama de productos incluye relés de seguridad especialmente desarrollados para procesar señales relacionadas con la seguridad. Alcanzan un nivel de integridad de seguridad de hasta SIL3 de acuerdo con EN 61508 y, por lo tanto, se pueden utilizar de forma flexible en la industria de procesos.
-
N.º de artículo:2773950000Unidad de embalaje:5 Pieza
TERMSERIES-compact, Módulo de relé CNC y CNA AgNi dorado, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2706430000Unidad de embalaje:5 Pieza
TERMSERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados, Número de contactos: 2, Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2706290000Unidad de embalaje:5 Pieza
TERMSERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados, Número de contactos: 2, Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2723360000Unidad de embalaje:20 Pieza
TERMSERIES, Relé con contactos guiados forzados, Número de contactos: 2, Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759080000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados 2 contactos normalmente cerrados y 2 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759070000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados 1 contacto normalmente cerrado y 3 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759100000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados 3 contactos normalmente cerrados y 3 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759090000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados 2 contactos normalmente cerrados y 4 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3, tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2860020000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados 1 contacto normalmente cerrado y 5 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759040000Unidad de embalaje:5 Pieza
SAFESERIES, Relé con contactos guiados forzados 2 contactos normalmente cerrados y 2 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759030000Unidad de embalaje:5 Pieza
SAFESERIES, Relé con contactos guiados forzados 1 contacto normalmente cerrado y 3 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759060000Unidad de embalaje:5 Pieza
SAFESERIES, Relé con contactos guiados forzados 3 contactos normalmente cerrados y 3 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759050000Unidad de embalaje:5 Pieza
SAFESERIES, Relé con contactos guiados forzados 2 contactos normalmente cerrados y 4 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3, tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2860030000Unidad de embalaje:5 Pieza
SAFESERIES, Relé con contactos guiados forzados 1 contacto normalmente cerrado y 5 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1319280000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Relé de seguridad,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15% / -10% durante autoarranque, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
N.º de artículo:1319270000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Relé de seguridad,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , Corriente de conmutación máx., fusible externo : 5 A (véase deriva térmica), SIL 3, DIN EN 61508
-
N.º de artículo:1303760000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Relé de seguridad,24 V DC ± 20%, 35 mA , Corriente de conmutación máx., fusible externo : 5 A (véase deriva térmica), SIL 3, EN 61508:2010
-
N.º de artículo:1304040000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Relé de seguridad,24 V DC ± 20%, 35 mA , Corriente de conmutación máx., fusible externo : 5 A (véase deriva térmica), SIL 3, EN 61508:2010
-
N.º de artículo:1303890000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Relé de seguridad,24 V DC ± 20%, 35 mA , Corriente de conmutación máx., fusible externo : 5 A (véase deriva térmica), SIL 3, EN 61508:2010
-
N.º de artículo:2500980000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Relé de seguridad,24 V DC (16...36 V DC), , Corriente de conmutación máx., fusible externo : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010