VG M16 EXE 5-8 SI7J G4

VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

Art.-Nr. 2722080000

Zulassungen

Zulassungen
Zulassungen
ROHS

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Höhe
Höhe (inch)
Länge
Länge (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (INMETRO)
Zulassungsumgebung

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Dichteinsatz
Dichtung
Einsatztemperaturbereich, max.
Einsatztemperaturbereich, min.
Gewinde (außen)
Halogene
Installationsvorgaben
Kabeldurchmesser außen, max.
Kabeldurchmesser außen, min.
Normen
Schlagfestigkeit
Schlüsselweite 1
Schlüsselweite 2
Schutzart
Schutzart mit GWDR
Thread length
Thread pitch
Tightening torque (cap nut), max.
Tightening torque (cap nut), min.
Tightening torque (connection adapter), max.
Tightening torque (connection adapter), min.
Verschraubung
Werkstoff
Zündschutzart

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0