u-link

Der Weidmüller u-link Remote Access Service bietet eine einfache Möglichkeit, sicher auf Ethernet-Geräte in einem entfernten Netzwerk zuzugreifen.
Durch den u-link VPN-Server als zentralen Meeting-Point-Server verbinden sich die VPN-Clients (Service-PC und Weidmüller u-link-Clients) immer ausgehend und somit konform mit den typischen IT-Sicherheitsanforderungen.
Zur Sicherstellung der Datenintegrität werden für jedes u-link Kundenkonto separate Datenbanken- und Serverinstanzen verwendet (Sichere Mandanten-Trennung).
Die Kommunikation zwischen u-link VPN-Server und Remote Clients (Service-PCs u-link-Clients) erfolgt über eine zertifikatsgesicherte openVPN-Verbindung.
Das Credo von u-link lautet „Konfiguration anstatt Programmierung“, daher ist die Nutzung intuitiv und erfordert keine Expertenkenntnisse.

Funktionsumfang:
  • VPN-Fernzugriff mit einem Klick für Service-PCs
  • Webzugang: Internet-, RDP- oder VPN-Verbindungen mit entfernten Hosts, vollständig Browser-basiert für die Nutzung mit Tablet oder Smartphone
  • Organisations- und Gruppenverwaltung
  • Topologien einschließlich Endgeräten Dritter
  • Firmware Management: Anzeige des Firmwarestandes aller Router und Möglichkeit der zeitgesteuerten, automatisierten Firmwareaktualisierung
  • Individuelle Zugriffsrechte: granulare Konfiguration der Zugriffsrechte auf Geräte im Zielnetzwerk
  • Umfangreiches Event log: Darstellung aller Aktivitäten im u-link Portal mit umfangreichen Filter- und Exportfunktionen
  • Passwort-Richtlinie: Erhöhung der Sicherheit durch konfigurierbare Vorgabe von Mindestanforderungen an die Passwortgüte und Gültigkeitsdauer

Weidmüller bietet für den u-link Remote Access Service folgende Nutzungsvarianten und Zusatzoptionen an:

Basisversion:
  • Automatische Zuweisung bei Registrierung unter u-link.weidmueller.com
  • Kostenlose Nutzung für 6 Monate mit Verlängerung auf 365 Tage bei Registrierung eines neuen u-link-Clients
  • Vollständiger Funktionsumfang
  • Unbegrenzte Anzahl an Benutzern
  • Max. 50 u-link-fähige Geräte (Zugriffspunkte auf ein entferntes Netzwerk)
  • 1 gleichzeitige VPN-Verbindung
  • Keine Daten- oder Geschwindigkeitsbegrenzungen (vorbehaltlich marktüblicher Nutzung)

Erweiterungen
  • Weitere 50/100/250/500/1000 oder mehr u-link-fähige Geräte
  • Weitere gleichzeitige VPN-Verbindungen
  • China-VPN: sichere und zuverlässige VPN-Verbindung nach und aus China
u-link