形状種別 C
最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています
カスタマイズ可能なバルブプラグは、特殊用途の機械工学で頻繁に使用されます。このようなプラグは、ソレノイドバルブを接続するのに用いられます。バルブプラグは、すべての標準設計形式で使用できます。この範囲には、設計種別 A、B Industrial、DIN 準拠 B Industrial、およびDIN 準拠 C が含まれます。バルブプラグは、3 極と4 極バージョンで使用できますが、ケーブルは使用できません。ねじ込み時に IP65 保護を保証するフラットガスケットシールが含まれます。
カスタマイズ可能なバルブプラグは、特殊用途の機械工学で頻繁に使用されます。このようなプラグは、ソレノイドバルブを接続するのに用いられます。バルブプラグは、すべての標準設計形式で使用できます。この範囲には、設計種別 A、B Industrial、DIN 準拠 B Industrial、およびDIN 準拠 C が含まれます。バルブプラグは、3 極と4 極バージョンで使用できますが、ケーブルは使用できません。ねじ込み時に IP65 保護を保証するフラットガスケットシールが含まれます。
-
商品番号:1873210000販売単位:1 Darab
Dugaszolható szelepcsatlakozó (helyszínen összeszerelt), Pólusszám: 4, C építési forma ipar (9,4 mm), Áramkör nélkül, 250 V, 0.25...0.75 mm²
-
商品番号:1873200000販売単位:1 Darab
Dugaszolható szelepcsatlakozó (helyszínen összeszerelt), Pólusszám: 3, C építési forma ipar (9,4 mm), Áramkör nélkül, 250 V, 0.25...0.75 mm²
Added to Your Shopping Cart