SAIL-VSA czujnika ciśnienia
Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M8/M12 i wolną końcówką przewodu. Status wtyku zaworowego jest sygnalizowany diodą LED. Wtyki zaworowe mają połączenie ochronne. Dostępne w wersjach A, B, C zgodnych z DIN i standardami przemysłowymi. Klasa ochrony IP 67 zapewniana po wkręceniu. Decydujące znaczenie ma również kierunek wyjścia, dlatego Weidmüller oferuje inne wersje.
-
Nr. produktu:1896991000Jedn. opak.:1 szt.
Przewód zaworu (zmontowany), końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, Forma A (18 mm), Długość kabla: 10 m, PUR, czarny (podobny do RAL 9005)
-
Nr. produktu:1896990300Jedn. opak.:1 szt.
Przewód zaworu (zmontowany), końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, Forma A (18 mm), Długość kabla: 3 m, PUR, czarny (podobny do RAL 9005)
-
Nr. produktu:1896990150Jedn. opak.:1 szt.
Przewód zaworu (zmontowany), końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, Forma A (18 mm), Długość kabla: 1.5 m, PUR, czarny (podobny do RAL 9005)
-
Nr. produktu:1896990500Jedn. opak.:1 szt.
Przewód zaworu (zmontowany), końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, Forma A (18 mm), Długość kabla: 5 m, PUR, czarny (podobny do RAL 9005)
Added to Your Shopping Cart