SAIL-VSCD-M12W Zener diode
Weidmüller can supply valve plugs as connecting lines with M8/M12 plugs and one end without connector. The status of the valve plug is shown by an LED. The valve plugs have a protective circuit. The Weidmüller range includes valve plugs of type A, B and C to DIN and industry standards. Protection class IP 67 is fulfilled when screwed in. The outlet direction is also a decisive factor, therefore Weidmüller offers different versions.
-
Product ID:1857730300VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gewinkelt - Ventilstecker, Bauform C DIN (8 mm), M12 = A-codiert, Kabellänge: 3 m, PUR, schwarz
-
Product ID:1857730500VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gewinkelt - Ventilstecker, Bauform C DIN (8 mm), M12 = A-codiert, Kabellänge: 5 m, PUR, schwarz
-
Product ID:1857731000VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gewinkelt - Ventilstecker, Bauform C DIN (8 mm), M12 = A-codiert, Kabellänge: 10 m, PUR, schwarz
-
Product ID:1857730150VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gewinkelt - Ventilstecker, Bauform C DIN (8 mm), M12 = A-codiert, Kabellänge: 1.5 m, PUR, schwarz
Added to Your Shopping Cart