Kopplingsskåp ledning patchkablar
Patchkábel Cat.6 LSZH szürke
Patchkábel, Cat. 6 LSZH narancs
Patchkábel Cat.6 LSZH fekete
Patchkábel Cat.6 LSZH kék
Patchkábel Cat.6 LSZH zöld
Patchkábel Cat.6 LSZH magenta
Cavo Patch cat. 6 LSZH viola
Cavo patch Cat.6 LSZH diritto rosso
패치 케이블 Cat.6 LSZH 노란색
Patch cable Cat.6 LSZH cross-over grey
Patch cable Cat. 6 PUR green
Patch cable Cat. 5 PVC green
Kabel Patch kat.5 PUR zielony
Kabel systemowy kat.6 PUR IP20-IP20
-
N.º de artículo:1165940002Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.2 m
-
N.º de artículo:1353030000Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.25 m
-
N.º de artículo:1165940003Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.3 m
-
N.º de artículo:1165940004Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.4 m
-
N.º de artículo:1165940005Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m
-
N.º de artículo:1165940006Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.6 m
-
N.º de artículo:1165940007Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.7 m
-
N.º de artículo:1165940010Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m
-
N.º de artículo:1165940015Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1.5 m
-
N.º de artículo:1165940020Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
-
N.º de artículo:1165940025Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2.5 m
-
N.º de artículo:1165940030Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m
-
N.º de artículo:1165940035Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3.5 m
-
N.º de artículo:1165940040Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 4 m
-
N.º de artículo:1165940045Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 4.5 m
-
N.º de artículo:1165940050Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 5 m
-
N.º de artículo:1165940060Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 6 m
-
N.º de artículo:1165940065Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 6.5 m
-
N.º de artículo:1165940075Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 7.5 m
-
N.º de artículo:1165940090Unidad de embalaje:1 Pieza
Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 9 m