Anschlusskabel Kat. 6 PUR M12 X-Typ / offenes Ende
- mit Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1, Cat.5, umspritzt
- mit M12 X-Type Cat.6A Steckverbinder gemäß IEC 61076-2-109 und RJ45 Steckverbinder für 10 GBit/s Anwendungen
-
Art.-Nr.:1463650060VPE:1 Stück
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6 m
-
Art.-Nr.:2455130050VPE:1 Stück
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Art.-Nr.:1463650200VPE:1 Stück
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
-
Art.-Nr.:1463650010VPE:1 Stück
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
Art.-Nr.:1463650030VPE:1 Stück
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Art.-Nr.:1463650050VPE:1 Stück
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Art.-Nr.:2455130030VPE:1 Stück
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Art.-Nr.:1463650100VPE:1 Stück
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Art.-Nr.:2455130015VPE:1 Stück
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Art.-Nr.:1463650020VPE:1 Stück
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
Art.-Nr.:1463650003VPE:1 Stück
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
-
Art.-Nr.:2455130100VPE:1 Stück
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m