230 V / 400 V mit integrierter Sicherung
Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduziert wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11 / DIN EN 61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz -und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Die Produktreihe VPU AC I F Serie zeichnen sich durch eine im Ableiter integrierte Sicherung aus. Diese Ableiter benötigen keine Absicherung.
-
Art.-Nr.:2859340000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN
-
Art.-Nr.:3022900000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C
-
Art.-Nr.:3022920000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Überspannungsschutz, TN-S, TT
-
Art.-Nr.:2859350000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN
-
Art.-Nr.:3022930000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN
-
Art.-Nr.:2859330000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN
-
Art.-Nr.:3022890000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN-C
-
Art.-Nr.:3022910000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN-S, TT
Ihrem Warenkorb hinzugefügt