LSF-SMD 7.50/90
PCB-Klemmen mit Federanschluss und direkter PUSH IN-Technologie. Ein Meilenstein in der Verbindungstechnik.
Verblüffend einfach und in der Praxis einfach verblüffend:
- massive Adern oder Leiter mit Aderendhülsen werkzeuglos anschließen und einfach lösen
- automatisch verarbeiten im Reflowprozess oder in der Dampfphase
- Potenziale und Klemmstellen eindeutig kennzeichnen durch farbige Push-Buttons
Weltklasse beim Design-In, bei der Verarbeitung und in der Anwendungsbreite.
Vollautomatisch bestückbare Leiterplatten-Klemme für den Reflowprozess (SMD), mit PUSH IN Leiteranschlusstechnik. Leitereinsatz und Betätigungsrichtung des Schiebers aus einer Richtung (TOP).
- Massive & flexible Leiter mit Aderendhülsen (AEH) müssen nur eingesteckt werden und sind dann einsatzbereit.
- Beim Anschluss flexibler Leiter ohne AEH wird der Betätiger zum Öffnen des Klemmpunktes benutzt
- Intuitive Bedienung durch eindeutige Unterscheidung von Leitereinführung und Betätiger.
- Verpackt in Tape-on-Reel
- Leiterabgangsrichtung in 90° Ausführung
-
Art.-Nr.:1473950000VPE:320 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 3, 90°, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1473940000VPE:320 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 2, 90°, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1473970000VPE:320 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 5, 90°, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1473980000VPE:320 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 6, 90°, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1473960000VPE:320 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 4, 90°, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Tape