Zugbügel-Schraubanschluss
Leiterplatten-Klemmen mit Zugbügel-Schraubanschluss – der Marktstandard von Weidmüller.
Ständig wachsend: das umfangreichste Klemmenprogramm am Markt:
- 6 Anschlussquerschnitte von 0,08 - 25 mm²
- Stromtragfähigkeit bis 101 A bei 40° Umgebungstemperatur (IEC)
- 3 Leiterabgangsrichtungen (90 / 135 / 180°)
- einreihige und mehrreihige Gehäuse
Von Haus aus zuverlässig:
- 100 % vielseitig – Klemmbereich < 0,2mm ...> 15 mm²
- 100 % flexibel – für massive oder feindrähtige Leiter auch ohne AEH
- 100 % wartungsfrei durch selbstkonternde Schraubensicherung
- 100 % kontaktsicher – gasdicht und rüttelfest
- Spezifische Materialauswahl: Stahl für die Kraft und Kupfer für die Leitfähigkeit
1,5 mm² (AWG 14) - Raster 3,50 mm - LM 3.5
1,5 mm² (AWG 14) - Raster 5,08 mm - LS 5.08
2,5 mm² (AWG 14) - Raster 5,00 / 5,08 mm - LM 5,00 / 5,08
2,5 mm² (AWG 14)- Raster 5,08 mm - LM 5,08 mehrstöckig
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LL 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - Raster 5,00 / 5,08 mm - LL 5.00 / 5.08 mehrstöckig
6 mm² (AWG 12) - Raster 5,00 / 5,08 mm - LP 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - Raster 5,08 mm - LP 5.08 mit Trennelement
6 mm² (AWG 12) - Raster 7,50 / 7,62 mm - LP 7.50 / 7.62
6 mm² (AWG 10) - Raster 9,52 mm - LL 9.52
6 mm² (AWG 12) - Pitch 10.00 / 10.16 mm - LL 10.00 / 10.16
-
Art.-Nr.:1667750000VPE:246 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1667770000VPE:168 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845040000VPE:126 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1720250000VPE:102 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845050000VPE:84 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845060000VPE:72 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845070000VPE:60 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845080000VPE:54 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845090000VPE:48 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845100000VPE:48 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845110000VPE:42 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1714980000VPE:246 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1715020000VPE:168 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 3, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845220000VPE:126 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845230000VPE:102 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 5, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845240000VPE:84 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845250000VPE:72 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 7, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845260000VPE:60 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 8, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845270000VPE:54 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 9, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box
-
Art.-Nr.:1845280000VPE:48 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 10, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.08 mm², Box