BLZ 7.62HP/180LR
Die kompakte und rationelle Lösung für UL-600V-Applikationen im unteren Leistungsbereich bis 12kVA
- 29 A bei 630V (IEC)
- 20 A bei 600 V (UL)
- Einzelkammersteckgesicht
- Klemmbereich: 0,08 - 4 mm² / AWG 28 - 12
Der Erfüllungsgehilfe bei der Gerätezulassung:
- erfüllt die Anforderungen für 600 V nach UL 508 / UL840.
- erfüllt die erhöhten Anforderungen an den Berührungschutz gem. IEC68100-5-1
-
Art.-Nr.:1093430000VPE:60 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1093440000VPE:45 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1093450000VPE:35 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1093460000VPE:30 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1164960000VPE:25 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1164980000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 8, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1165000000VPE:15 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 10, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1165010000VPE:15 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 11, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1093500000VPE:30 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 4 mm², Box