SVF 7.62HP/180F
180°-invertierte Stiftleiste mit PUSH IN Anschlusstechnologie für die Feldverdrahtung in 6 mm² im Raster 7.62 als "Dreiflanschvariante" zur Gehäusedurchführung. Geiegnet für Gehäuse mit einer Wandstärke von max. 2mm. Ideal auch als fingersichere Lösung bei Rückspannung. Erfüllt die Anforderungen gemäß UL1059 600 V Class C und IEC 61800-5-1
-
Art.-Nr.:1060900000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, 180°, PUSH IN, Conductor cross-section (rated connection), max.: 10 mm², Box
-
Art.-Nr.:1060910000VPE:40 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, PUSH IN, Conductor cross-section (rated connection), max.: 10 mm², Box
-
Art.-Nr.:1060920000VPE:30 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, PUSH IN, Conductor cross-section (rated connection), max.: 10 mm², Box
-
Art.-Nr.:1060930000VPE:25 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, 180°, PUSH IN, Conductor cross-section (rated connection), max.: 10 mm², Box
Ihrem Warenkorb hinzugefügt