Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。
幅広いラインアップの主要な特長:
幅広いラインアップの主要な特長:
- 17 種のサイズをラインアップ
- ふたつの標準仕上げ (色):灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロプレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。
-
商品番号:1306010000販売単位:1 PC
Klippon POK (polyester empty enclosure), Empty enclosure, Height: 75 mm, Width: 110 mm, Depth: 56 mm, Basic material: Glass fibre-reinforced polyester, untreated, polished, black
-
商品番号:1305820000販売単位:1 PC
Klippon POK (polyester empty enclosure), Empty enclosure, Height: 75 mm, Width: 110 mm, Depth: 56 mm, Basic material: Glass fibre-reinforced polyester, untreated, polished, Silver grey
Added to Your Shopping Cart