TS 15
Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.
Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:
Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:
- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.
-
Art.-Nr.:8000003891VPE:20 Stück
Tragschiene, TS 15, Breite: 147 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
-
Art.-Nr.:8000003889VPE:20 Stück
Tragschiene, TS 15, Breite: 68 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
-
Art.-Nr.:8000003890VPE:20 Stück
Tragschiene, TS 15, Breite: 98 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
-
Art.-Nr.:8000032382VPE:20 Stück
Tragschiene, TS 15, Breite: 217 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
-
Art.-Nr.:8000003892VPE:20 Stück
Tragschiene, TS 15, Breite: 177 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Ihrem Warenkorb hinzugefügt