TFI-SERIES
Vår TFI-SERIE består av olika enheter som täcker de viktigaste tillämpningarna inom byggnads- och fabriksautomation. Fyra av dessa utför individuella funktioner: klockgenerator (paus och pulsstart), strjärna-delta-kontakt, påslagningsfördröjning och avstängningsfördröjning med styrinsignal. Det finns även en multifunktionsversion med sju olika tidsfunkrtioner. Tidsfunktionerna och tidsintervallen kan enkelt konfigureras med en vridströmställare på fronten. Alla apparater uppfyller de internationella standarderna enligt EN 61812.
• Finns i installationsdesign och kompakt industridesign
• Enkel konfiguration via inställnigspotentiometrar och status-LED
• Överensstämmer med internationella standarder enligt EN 61812
-
Référence produit:2898310000Conditionnement:1 PC
TFI-SERIES, Clock generator, Number of contacts: 1, CO contact, AgNi, Rated control voltage: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN
-
Référence produit:2898320000Conditionnement:1 PC
TFI-SERIES, Multifunction timing relay, with separate control input, Number of contacts: 1, CO contact, AgNi, Rated control voltage: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN
-
Product ID:2898330000VPE:1 PC
TFI-SERIES, Off-delay timing relay, with separate control input, Number of contacts: 1, CO contact, AgNi, Rated control voltage: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN
-
Product ID:2898340000VPE:1 PC
TFI-SERIES, On-delay timing relay, Number of contacts: 1, CO contact, AgNi, Rated control voltage: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN
-
Product ID:2697260000VPE:1 PC
TFI-SERIES, Clock generator, Number of contacts: 1, CO contact, AgNi, Rated control voltage: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Continuous current: 8 A, Screw connection
-
Product ID:2697250000Jedn. opak.:1 PC
TFI-SERIES, Multifunction timing relay, with separate control input, Number of contacts: 1, CO contact, AgNi, Rated control voltage: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Continuous current: 8 A, Screw connection
-
Ürün No.:2697270000Ambalaj birimi:1 PC
TFI-SERIES, Star-Delta Timer, Number of contacts: 2, NO contact, AgNi, Rated control voltage: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Continuous current: 3 A, Screw connection
-
Ürün No.:2697290000Ambalaj birimi:1 PC
TFI-SERIES, Off-delay timing relay, with separate control input, Number of contacts: 1, CO contact, AgNi, Rated control voltage: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Continuous current: 8 A, Screw connection
-
Ürün No.:2697280000Ambalaj birimi:1 PC
TFI-SERIES, On-delay timing relay, Number of contacts: 1, CO contact, AgNi, Rated control voltage: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Continuous current: 8 A, Screw connection