neutra
TM-I è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafili disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.
• Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
• Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
• Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
• Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafili CLI T.
Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafili disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.
• Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
• Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
• Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
• Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafili CLI T.
Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.
-
N. articolo:1718411044Confezione:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 12 x 4 mm, blanco
-
N. articolo:1434760000Confezione:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, blanco
-
N. articolo:1718411687Confezione:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, amarillo
-
N. articolo:1718411686Confezione:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, rojo
-
N. articolo:1718411688Confezione:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, verde
-
N. articolo:1718411693Confezione:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, azul
-
N. articolo:1714091044Confezione:640 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, blanco
-
N. articolo:1714091687Confezione:640 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, amarillo
Added to Your Shopping Cart