materiał V0
Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.
Zalety:
Materiał nie zawierający fluorowców
Klasa palności V0/V2
Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.
Zalety:
-
Nr. produktu:1730590002Jedn. opak.:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, Modrá
-
Nr. produktu:1730580002Jedn. opak.:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Modrá
-
Nr. produktu:1689390002Jedn. opak.:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, Modrá
-
Nr. produktu:1689410002Jedn. opak.:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, Modrá
-
Nr. produktu:1689430002Jedn. opak.:512 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Modrá
-
Nr. produktu:1689450002Jedn. opak.:288 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, Modrá
-
Nr. produktu:1689470002Jedn. opak.:160 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Modrá
-
Nr. produktu:1730560002Jedn. opak.:160 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Modrá
Added to Your Shopping Cart