Profundidad 7,5 mm
Las carcasas de la gama Klippon® POK están hechas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta calidad, y es perfecta para aplicaciones y entornos en los que se requiere resistencia a la corrosión, resistencia a los golpes y una elevada clase de protección IP.
Principales características de la amplia gama de productos:
Principales características de la amplia gama de productos:
- Disponibilidad en 17 tamaños
- Dos acabados estándar (colores): gris (similar a RAL 7001 para uso industrial) y negro (similar a RAL 9011 para entornos exigentes, atmósferas explosivas)
- Tapa con tornillos de acero inoxidable con diseño ranurado/de estrella
- Arandelas moldeadas de silicona o cloropreno
- Orificios de fijación fuera de la zona estanca para garantizar la protección IP66
- Resistencia a los golpes de hasta 7 julios
- Montaje directo en la carcasa o utilizando una placa de montaje interna
- Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
- Orificios roscados para sujetar carriles y placas de montaje
- Resistencia al fuego hasta E60 según la configuración
- Weidmüller puede fabricar y suministrar esta carcasa según las especificaciones del cliente, completamente equipada con todos los bornes y prensaestopas necesarios.
-
N.º de artículo:8000003914Unidad de embalaje:20 Pieza
Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 583 mm, con coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
-
N.º de artículo:8000003913Unidad de embalaje:20 Pieza
Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 384 mm, sin coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
-
N.º de artículo:8000003910Unidad de embalaje:20 Pieza
Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 342 mm, sin coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
-
N.º de artículo:8000003911Unidad de embalaje:20 Pieza
Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 543 mm, con coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
-
N.º de artículo:8000003912Unidad de embalaje:20 Pieza
Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 239 mm, sin coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
-
N.º de artículo:8000003909Unidad de embalaje:20 Pieza
Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 243 mm, sin coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Added to Your Shopping Cart