Klippon® K 75 – 230 x 330 x 181 mm
Aluminiowe obudowy Klippon® serii K są przeznaczone do wielu różnych obszarów zastosowań. Wewnątrz obudowy zainstalowane mogą być różne elementy i systemy funkcyjne, a duża odporność na działanie wysokich temperatur, skuteczna ochrona IP i dobra odporność na uderzenia zapewniają wysokie walory eksploatacyjne.
Niezależnie od tego jakie zastosowanie planuje klient, Weidmüller może zaoferować bogaty wybór obudów aluminiowych precyzyjnie dopasowanych do indywidualnych wymagań klienta.
Klippon® Obudowy serii K do obszarów niebezpiecznych są dostępne na specjalne zamówienie.
Nasza obszerna paleta produktów wyróżnia się następującymi zaletami:Dwa typy wykończenia powierzchni: naturalna i powlekana proszkowo (RAL 7001)
Standardowe wyposażenie w uszczelkę chloroprenową (uszczelka silikonowa dostępna na zamówienie)
Standardowy system obudowy z łbem rowkowym wkrętu Torx w 19 różnych rozmiarach obudów
Otwory montażowe poza obszarem uszczelki
Wysoka klasa ochrony IP66, IP67 oraz IP68 zgodnie z normą DIN EN 60529
Udarność sięgająca 7 (10) dżuli
Oprócz spełnienia normy dotyczącej obudów pustych obudowy uzyskały liczne certyfikaty: ATEX, IECEx, cULus oraz DNV GL oraz dla pustej obudowy.
Przystosowanie do zastosowań w kolejnictwie zgodnie z EN 45545-2:2013
Stop odporny na działanie słonej wody
Standaryzowane obudowy rozdzielcze z otworami gwintowanymi i różnymi konfiguracjami zacisków
Niezależnie od tego jakie zastosowanie planuje klient, Weidmüller może zaoferować bogaty wybór obudów aluminiowych precyzyjnie dopasowanych do indywidualnych wymagań klienta.
Klippon® Obudowy serii K do obszarów niebezpiecznych są dostępne na specjalne zamówienie.
Nasza obszerna paleta produktów wyróżnia się następującymi zaletami:
-
Nr. produktu:2934180000Jedn. opak.:1 szt.
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 230 mm, Szerokość: 330 mm, Głębokość: 181 mm, Materiał podstawowy: aluminium AlSi12, Powlekane proszkowo, srebrno-szary
-
Produkt ID:2934200000Unidad de embalaje:1 szt.
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 230 mm, Szerokość: 330 mm, Głębokość: 181 mm, Materiał podstawowy: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Added to Your Shopping Cart