Embase en saillie
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.
Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.
Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.
Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.
Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.
Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.
Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.
Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.
-
Référence produit:1788570000Conditionnement:1 PC
HDC enclosures, Installation size: 9, Protection degree: IP65, in plugged condition, Base housing, End-locking clamp, lower side, Standard, Size of cable entries: M 32
-
Référence produit:1666770000Conditionnement:1 PC
HDC enclosures, Installation size: 9, Protection degree: IP65, in plugged condition, Base housing, End-locking clamp, lower side, Standard, Size of cable entries: PG 29
-
Référence produit:1666810000Conditionnement:1 PC
HDC enclosures, Installation size: 9, Protection degree: IP65, in plugged condition, Base housing, End-locking clamp, lower side, Standard, with cover, Size of cable entries: PG 29
Added to Your Shopping Cart