Plug housing, cable entry sideways
The new RockStar® enclosures are resistant to seawater and offer a high degree of shock resistance, meet IP 68 and IP 69K, and have been developed for use under extreme environmental conditions and designed for the high vibration requirements acc. to DIN EN 61373 cat. 2 (bogie). As such, this housing family is ideally suited for fault- and maintenance-free operation of heavy-duty connectors in transport and traffic engineering as well as in power engineering and in applications with extreme requirements. During development, measures were also implemented to make the enclosures extremely EMC-resistant.
-
Produkt ID:1082690000Pakningsenhed:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
-
Produkt ID:1082650000Pakningsenhed:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, IP68, 勘合状態, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
-
Produkt ID:1082660000Pakningsenhed:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
-
Produkt ID:1082670000Pakningsenhed:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
-
Produkt ID:1082680000Pakningsenhed:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29