přímý – zahnutý
Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.
-
Art.-Nr.:2455270300Conditionnement:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 5 (4 + PE), 3 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
ID výrobku:2455270500Obalová jednotka:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 5 (4 + PE), 5 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
ID výrobku:2455271000Obalová jednotka:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 5 (4 + PE), 10 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
ID výrobku:2455270150Obalová jednotka:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 5 (4 + PE), 1.5 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Added to Your Shopping Cart