1-фазный выход перем. тока
Переключатель высоких нагрузок перем. тока до 30 А, полностью неизнашиваемый, надежный и бесшумный.
• Цепь нагрузки 1-фазная: 24...230 В перем. тока/20 А, 42...600 В перем. тока/30 А или 24…1000 В пост. тока/15 А
• Компактная конструкция шириной от 17,8 мм
• Опциональная версия с интегрированным контролем тока обеспечивает контроль тока
• Готов для использования со встроенным радиатором и основанием монтажной рейки для монтажа на DIN-рейке TS35
• Защита от короткого замыкания с возможными защитными автоматами
• Могут использоваться выходные подключения с кольцевым наконечником провода
• Цепь нагрузки 1-фазная: 24...230 В перем. тока/20 А, 42...600 В перем. тока/30 А или 24…1000 В пост. тока/15 А
• Компактная конструкция шириной от 17,8 мм
• Опциональная версия с интегрированным контролем тока обеспечивает контроль тока
• Готов для использования со встроенным радиатором и основанием монтажной рейки для монтажа на DIN-рейке TS35
• Защита от короткого замыкания с возможными защитными автоматами
• Могут использоваться выходные подключения с кольцевым наконечником провода
-
商品编号:2986890000包装单位:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3...32 В DC , Номинальное напряжение переключения: 24…230 V AC +10% -15%, Ток: 20 A
-
商品编号:2986900000包装单位:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 4…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 42…600 V AC +10% -15%, Ток: 30 A
Added to Your Shopping Cart