IES21 sorozatú konfigurálható switchek

Az IES21 sorozatú ipari Ethernet switch-ek konfigurálható plug&play készülékek gyors Ethernet-hez masszív fém házban és IP40 védettséggel. Ez a sorozat különböző hálózatkezelési, többek között VLAN, QoS, SNMP, RMON, adatfolyam vezérlés (Flow Control), port tükrözés (Port Mirroring), riasztás, stb. funkciókat támogat. A 100 Mbit-es réz-és száloptikai portok megfelelnek a különböző ipari követelményeknek.

  • Kompakt ház
  • 4 vagy 16 RJ45 100Mbit réz port, 1-3 SM/MM száloptikai port
  • Redundáns tápellátó bemenetek: 24/48 V DC (18~72 V DC), 24/48 VAC (18~50 VAC)
  • Üzemi hőmérséklet tartomány: -40 °C...+85 °C
IES21 sorozatú konfigurálható switchek