Eigenschaften
Best.-Nr. | 2820350000 |
Art | WIL-LWXXXX-5700D024-860SXX3.0BXXXXXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675348078 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 40 mm |
Tiefe (inch) | 1,575 inch |
Höhe | 8 mm |
Höhe (inch) | 0,315 inch |
Breite | 860 mm |
Breite (inch) | 33,858 inch |
Nettogewicht | 226 g |
Betriebstemperatur | -20 - 60°C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
EPREL-Registrierungsnummer | 1323564 |
Kabel Material | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Kabellänge | 3 m |
Ausführung | Kabelende offen |
Anschlussgewinde | ohne |
Codierung | A-codiert |
Beschaltung | Stift 4 (Litze: schwarz), Steuerung weiße LED, Stift 3 (Litze: blau) |
Nennspannung | 24 V DC |
Nennstrom | 1.21 A |
Leistung | 29.1 W |
Dimmbar | Ja |
Anschlussart | Vorkonfektioniertes Kabel |
Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen | Nein |
Empfohlene Klasse nach UL für den Einsatz eines Netzteils | NEC-Klasse 2 |
Form des LED Moduls | Rechteckig |
Anzahl LEDs | 168 |
Lichtfarbe (CCT) |
5700K
Cold white |
Lichtstrom | 2.746 lm |
Strahlungswinkel | 40 ° |
Beleuchtungsstärke | 940 lux |
Lebensdauer | 60.000 h |
Montageart | Schraubmontage |
Bohrlochabstand | 845 mm |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Schutzart | IP67 |
Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012) | F |
Gehäusebasismaterial | Alu hart eloxiert |
Vergussmasse | PUR V0 |
Material Gewindering | PA |
Material Abschlusskappen |
Zinkdruckguss
vernickelt |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303643) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2820350000) |
Anwenderdokumentation | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |