기본 연결 단자대 블록
-
항목 번호:2896090000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 빨간색, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:1023760000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 주황색, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:2429780000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 검은색/노란색, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:1040880000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 파란색, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:1730940000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:1040800000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:2896070000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 검정, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:2896080000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 흰색, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:1023780000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 파란색, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 2
-
항목 번호:1023700000패키징 단위:100 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 결선 수: 2
-
-
-
-
-
항목 번호:1068110000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 노란색, 4 mm², 800 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1041980000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 파란색, 4 mm², 800 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1111730000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 파란색, 4 mm², 800 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1041910000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 4 mm², 800 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1068090000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 보라색, 4 mm², 800 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1041900000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 4 mm², 800 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0