A シリーズ
ビル設置配線には、10 × 3 銅レールを中心に、設置端子台、中立導体用端子台、分電器用端子台からバスバーやバスバーホルダーなどの総合的なアクセサリに至るまで、完璧に連携したシステムを提供しています。
-
商品番号:2652210000販売単位:50 items
多層モジュラー端子, PUSH IN, 白色, 1.5 mm², 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0
-
商品番号:2652200000販売単位:50 items
多層モジュラー端子, PUSH IN, 白色, 1.5 mm², 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0
-
商品番号:2668670000販売単位:50 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, 青色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2668660000販売単位:50 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2668680000販売単位:50 items
PE 端子, PUSH IN, 緑/黄色, 2.5 mm², 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:2668690000販売単位:50 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, 青色, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2668710000販売単位:50 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, 青色, 6 mm², 41 A, 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2668700000販売単位:50 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, ダークベージュ, 6 mm², 41 A, 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2668720000販売単位:50 items
PE 端子, PUSH IN, 緑/黄色, 6 mm², 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:2668730000販売単位:50 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, 青色, 6 mm², 41 A, 250 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2668750000販売単位:20 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, 青色, 16 mm², 76 A, 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2669140000販売単位:20 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, 青色, 16 mm², 76 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2668770000販売単位:20 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, 青色, 16 mm², 76 A, 400 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2668740000販売単位:20 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, ダークベージュ, 16 mm², 76 A, 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2668760000販売単位:20 items
PE 端子, PUSH IN, 緑/黄色, 16 mm², 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:2668930000販売単位:50 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 接続数: 5, レベル数: 3
-
商品番号:2668920000販売単位:50 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2668940000販売単位:50 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 接続数: 5, レベル数: 3
-
商品番号:2668900000販売単位:50 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 接続数: 4, レベル数: 2
-
商品番号:2668910000販売単位:50 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 接続数: 4, レベル数: 2