THM WriteOn Q
リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカーは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカー表面の印刷を固定して保護します。
- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷
-
商品番号:2711870000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 2 - 3.8 mm, 25 x 19.1 mm, 白色
-
商品番号:2711880000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 3.9 - 7.8 mm, 25 x 31.8 mm, 白色
-
商品番号:2711890000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, 白色
-
商品番号:2711900000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 4.5 - 9 mm, 25 x 51.4 mm, 白色
-
商品番号:2711910000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 2 - 4 mm, 25 x 19.1 mm, 白色
-
商品番号:2711920000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 3.9 - 7.8 mm, 25 x 31.8 mm, 白色
-
商品番号:2711930000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, 白色
-
商品番号:2711940000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 4.5 - 9 mm, 25 x 51.4 mm, 白色
-
商品番号:2711960000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, 白色
-
商品番号:2711950000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 12.2 - 24.4 mm, 25 x 100 mm, 白色
-
商品番号:2711980000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, 白色
-
商品番号:2711970000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 12.2 - 24.4 mm, 25 x 100 mm, 白色
-
商品番号:2799230000販売単位:1000 items
THM, 導体およびケーブルマーカー, 14 - 27 mm, 25.4 x 95.2 mm, 白色
Added to Your Shopping Cart