Egenskaper
Utförande | Buntband, 4.8 x 250 mm, Polyamid 66, 220 N |
Art.nr. | 7940006055 |
Typ | CB 250/4,8 BK |
GTIN (EAN) | 4032248520206 |
Förp. | 100 items |
Djup | 1,4 mm |
Byggdjup (tum) | 0,055 inch |
Höjd | 250 mm |
Bygghöjd (tum) | 9,842 inch |
Bredd | 4,8 mm |
Byggbredd (tum) | 0,189 inch |
Nettovikt | 1,66 g |
Temperaturområde för användning | -40...85 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Buntdiameter, max. | 68 mm |
Buntdiameter, min. | 3 mm |
Draghållfasthet | 220 N |
Draghållfasthet (pund-kraft) | 49 lbf |
Halogener | Nej |
Kabeldiameter max. | 68 mm |
Kan öppnas igen | Nej |
Material | Polyamid 66 |
Temperaturområde för användning max. | 85 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
UV-beständig | Nej |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [DE PI830000160627 002](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35392) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.7940006055) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000046 |
ETIM 7.0 | EC000046 |
ETIM 8.0 | EC000046 |
ETIM 9.0 | EC000046 |
ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr. (UR) | E317499 |