Vlastnosti
Verze | HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40 |
Číslo objednávky | 1809620000 |
Typ | HDC 16B TSBU 1M40G |
GTIN (EAN) | 4032248284979 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 93,3 mm |
Hloubka (v palcích) | 3,673 inch |
Výška | 61 mm |
Výška (v palcích) | 2,402 inch |
Šířka | 59 mm |
Šířka (v palcích) | 2,323 inch |
Čistá hmotnost | 209 g |
Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6bI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
Chemická odolnost |
|
Celková délka pouzdra | 93,3 mm |
Kabelový vstup | se závitem |
Výška pouzdra B | 61 mm |
Šířka pouzdra C | 43 mm |
EMC kryty | Ne |
Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel, odolávající rzi |
Provedení povrchu | Práškové lakování |
Stupeň krytí | IP 65 (v zapojeném stavu) |
Barva (RAL) | RAL 7035 |
BG | 6 |
Design | Standardně |
Design pouzdra |
Kabelový vstup ze strany
Pouzdro zástrčky |
Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně |
Horní část/dolní část/víčko | horní část |
Kabelový vstup | se závitem |
Počet kabelových vstupů nahoře | 0 |
Počet kabelových vstupů ze strany | 1 |
Typ | Zástrčka |
Velikost | 6 |
Velikost kabelových vstupů | M 40 |
Verze svorky | Boční uzamykací svorka |
Vhodné pro systém ModuPlug® | Ne |
Vnitřní závit | M 40 |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72804) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1809620000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1809620000) |
Oznámení o změně produktu |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E92202 |