Gehäuselänge 560 mm
Die E Serie, mit Standard und Premium Leuchten, ist ideal für die fokussierte Beleuchtung in Arbeitsbereichen. Drehbare Befestigungswinkel bieten die erforderliche Flexibilität bei der Ausrichtung des Beleuchtungsfeldes. Dank der verbauten M8 Steckverbinder ist ein einfacher und schneller Anschluss gegeben und ermöglicht das Anreihen mehrerer Leuchten. Die Lichtscheibe aus robustem PMMA bringt nicht nur den nötigen Schutz (IP54) sondern sorgt auch für eine homogene Ausleuchtung mit 5.700K.
-
Art.-Nr.:2899720000VPE:1 Stück
LED-Modul, 5700K, White, Breite: 560 mm, IP54, Stecker, Buchse, Anschlussgewinde: M8 / M8
-
Art.-Nr.:2899630000VPE:1 Stück
LED-Modul, 5700K, White, Breite: 560 mm, IP54, Stecker, Anschlussgewinde: M8
-
Art.-Nr.:2899770000VPE:1 Stück
LED-Modul, 5700K, White, Breite: 560 mm, IP54, Stecker, Anschlussgewinde: M8
-
Art.-Nr.:2899850000VPE:1 Stück
LED-Modul, 5700K, White, Breite: 560 mm, IP54, Stecker, Buchse, Anschlussgewinde: M8 / M8
Ihrem Warenkorb hinzugefügt