Właściwości
Wersja | Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Płyta uziemienia, inne, Wysokość: 60.5 mm, Szerokość: 438 mm, Głębokość: 0.8 mm, tworzywo: mosiądz, błyszczący, nieobrobiony |
Nr zam. | 1391010000 |
Typ | KLIPPON COPL 163609 |
GTIN (EAN) | 4050118191332 |
Ilość | 5 szt. |
Głębokość | 0,8 mm |
Głębokość (cale) | 0,031 inch |
Wysokość | 60,5 mm |
Wysokość (cale) | 2,382 inch |
Szerokość | 438 mm |
Szerokość (cale) | 17,244 inch |
Grubość ścianki, min. | 0,8 mm |
Grubość ścianki, maks. | 0,8 mm |
Masa netto | 33,8 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Grubość materiału | 0,8 mm |
Powierzchnia |
błyszczący
nieobrobiony |
tworzywo | mosiądz |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76977) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1391010000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1391010000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002623 |
ETIM 7.0 | EC002623 |
ETIM 8.0 | EC002623 |
ETIM 9.0 | EC002623 |
ECLASS 9.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-64 |
ECLASS 10.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 11.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 14.0 | 27-18-28-14 |
ROHS | Zgodny |