MK 3/2 BL

Este producto ya no está disponible.

Producto alternativo: 0273820000

Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 4

N.º de artículo 0273870000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (UR)
Núm. de certificación (cURusEX)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Estado de entrega
Última fecha de pedido
Producto alternativo

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente
Temperatura permanete de trabajo, min.
Temperatura permanete de trabajo, max.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos del material

Material básico
Color
Grado inflamabilidad según UL 94

Valores característicos del sistema

Versión
Tapa final obligatoria

Otros datos técnicos

Indicación de montaje
Tipo de montaje
Versión a prueba de explosivos

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1
Dimens. caña destornillador
Dirección de conexión
Longitud de desaislado
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
Par de apriete, max.
Par de apriete, min.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de embornado, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Tipo de conexión
Tornillo de apriete

Datos nominales según CSA

Corriente Gr C (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
Sección máx. del conductor (CSA)
Sección mín. del conductor (CSA)
Tensión Gr C (CSA)

Generalidades

Indicación de montaje
Normas
Número de polos
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.

Datos nominales

Sección nominal
Tensión nominal
Tensión nominal DC
Corriente nominal
Corriente en conductor máximo
Normas
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
Sobretensión de choque nominal
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
Grado de polución

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (UR)
Corriente Gr D (UR)
Núm. de certificación (UR)
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
Tensión Gr B (UR)
Tensión Gr D (UR)

Imágenes del producto

Título de ilustración-02
Dibujo leyenda-02

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0