Tulajdonságok
Változat | Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 0.25 mm² |
Rendelési szám | 2680680015 |
Típus | PAC-RX3I-HE20-V5-1M5 |
GTIN (EAN) | 4099986602083 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 267 g |
Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | 10...50 °C |
Anyag | PVC |
Csatlakozó, PLC oldal | GEFANUC IC694ACC311 20P |
Interfész csatlakozó | LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 20P |
Kábel | LiYY kábel |
Kábelhossz | 1,5 m |
Külső átmérő | 8,6 ± 1 mm |
Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm² |
Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m |
Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
Névleges feszültség | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Vezeték / vezetékok kapacitása | 300 pF/m |
Összes áram, max. | 3 A |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Megfelel |