Caratteristiche
Versione | D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 25 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No |
N. d’ordine | 1219580000 |
Tipo | PWR276220L |
GTIN (EAN) | 4032248999071 |
CPZ | 10 Pezzo |
Profondità | 55 mm |
Profondità (pollici) | 2,165 inch |
Posizione verticale | 34 mm |
Altezza (pollici) | 1,339 inch |
Larghezza | 50,5 mm |
Larghezza (pollici) | 1,988 inch |
Peso netto | 120 g |
Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C |
Temperatura d'esercizio | -25 °C...55 °C |
Umidità | 35...85 % umidità relativa senza condensa |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
N° certificato (cURus) | E312083 |
Tensione nominale | 220 V DC |
Corrente nominale DC | 8,7 mA |
Potenza nominale | 1,9 W |
Resistenza della bobina | 25474 Ω ± 10 % |
Indicatore di stato | LED verde |
Tensione di commutazione nominale | 277 V AC |
Corrente permanente | 25 A |
Max. frequenza di commutazione con carico nominale | 0,1 Hz |
Tensione di commutazion AC, max. | 250 V |
Potenza di commutazione min. | 100 mA @ 12 V |
Corrente di punta | 120 A / 50 ms |
Potenza di commutazione AC (ohmica), max. | 6900 VA |
Potenza di commutazione DC (ohmica), max. | 600 W @ 24 V |
Ritardo all'inserzione | < 30 ms |
Ritardo alla disinserzione | < 30 ms |
Tipo di contatto | 2 contatto NA (AgSnO) |
Guida | TS 35 |
Tasto di prova disponibile | No |
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico | No |
Colori | beige |
Componente classe d’infiammabilità UL94 |
|
Tensione nominale | 250 V |
Grado di lordura | 3 |
Classe di sovratensione | III |
Gruppo materiali isolanti | IIIa |
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico | ≥ 5,5 mm |
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico | 4 kVeff / 1 min |
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti | 2 kVeff / 1 min |
Rigidità dielettrica del contatto aperto | 2 kVeff / 1 min |
Tensione impulsiva massima | 6 kV (1,2/50 µs) |
Grado di protezione | IP10 |
N° certificato (cURus) | E312083 |
Tecnica di collegamento (lato di comando) | Collegamento a vite |
Campo di serraggio nom. min. lato di comando (lato di comando) | 0,5 mm² |
Campo di serraggio nom. max (lato di comando) | 2,5 mm² |
Coppia di serraggio min. (lato di comando) | 0,5 Nm |
Coppia di serraggio max. (lato di comando) | 1,2 Nm |
Dimensioni lama (lato comando) | Gr. PH2 |
Tecnica di collegamento cavi (lato di carico) | Collegamento a vite |
Campo di serraggio nom. min. (lato di carico) | 0,5 mm² |
Campo di serraggio nom. max. lato di comando (lato di carico) | 4 mm² |
Coppia di serraggio min. (lato di carico) | 0,5 Nm |
Coppia di serraggio max. (lato di carico) | 1,2 Nm |
Dimensioni lama (lato di carico) | Gr. PH2 |
Tecnica di collegamento cavi | Collegamento a vite |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35424) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_234158) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1219580000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1219580000) |
Documentazione utente | [FL_D-SERIES_PWR2NO_LOAD_GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306037) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Omologazioni |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° certificato (cURus) | E312083 |