Właściwości
Wersja | Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 12, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie |
Nr zam. | 1964401000 |
Typ | SAIL-M12GM12G-12-10U |
GTIN (EAN) | 4032248648801 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 405 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Cykle gięcia | 1 mln |
Długość kabla | 10 m |
Ekranowane | Nie |
Halogenki | Nie |
izolacja | PP |
Kodowanie kolorami |
żółty
różowy czerwony / niebieski czarny szary / różowy zielony biały niebieski fioletowy brązowy czerwony szary |
kolor płaszcza | czarny |
Konfigurowalna długość kabla | Tak |
Liczba biegunów | 12 |
Materiał płaszcza | PUR |
Odporne na ściegi spawalnicze | Nie |
Odporność na iskry spawalnicze | Nie |
promień zgięcia min., ruchomy | 10 x średnica kabla |
promień zgięcia, min., ułożony na stałe | 5 x średnica kabla |
Przekrój żyły | 0,14 mm² |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Tak |
Przyspieszenie | 5 m/s² |
Prędkość | 5 m/s |
Rdzeń zgodnie z UL AWM style | 10493 (80 °C / 300 V) |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Wytrzymałość na skręcanie | 180 °/m |
Zakres temperatur, stały | -40...80 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -25...80 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Średnica zewnętrzna | 5.6 mm ± 0.2 mm |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
kodowanie | Kodowanie A |
LED | Nie |
Materiał pierścienia gwintowanego | mosiądz, niklowany |
Moment dokręcający | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
napięcie znamionowe | 30 V |
Odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z | Rozdział B |
Podstawowy materiał obudowy | PUR |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Prąd znamionowy | 1,5 A |
rozmiar klucza | 13 mm |
Stopień ochrony |
IP65
IP67 IP68 po wkręceniu |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wykonanie | złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -40 - +85 °C |
zmostkowany | Nie |
Ścieżka połączenia | M12 / M12 |
napięcie znamionowe | 30 V |
Prąd znamionowy | 1.5 A |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-101 |
Nr certyfikatu (cULus) | E307231 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-101 |
Odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z | Rozdział B |
Wtyk po lewej | M12, Kodowanie A, IP67, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | M12, A-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, unshielded |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1964401000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E307231 |