Vlastnosti
Verze | Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M23 / M23, Počet pólů: 19, 5 m, pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
Číslo objednávky | 1935510500 |
Typ | SAIL-M23GM23G-MM19-5.0U |
GTIN (EAN) | 4032248773138 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 774 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Barevné kódování |
fialová
červená černá zelená / žlutá Yellow / brown hnědá / zelená bílá žlutá růžová šedá / hnědá hnědá šedá červená / modrá zelená modrá šedá / růžová bílá / zelená bílá / žlutá bílá / šedá |
Barva opláštění | černá |
Cykly ohybu | 2 mil. |
Délka kabelu | 5 m |
Halogen | Ne |
Izolace | TPM |
Materiál pláště | PUR |
Odolnost proti zkrutu | 0 °/m |
Odolnost vůči jiskrám ze sváření | Ne |
Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne |
Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 10 x průměr kabelu |
Počet pólů | 19 |
Průřez vodiče (tisk/online) | 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm² |
Stíněný | Ne |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -25...80 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -50...80 °C |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ano |
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 21198 (80 °C / 300 V) |
Vnější průměr | 9.1 mm ± 0.3 mm |
Zesítěné vyzařování | Ne |
Žíla v souladu se stylem UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) |
Cykly zapojování | ≥ 50 |
Hlavní materiál krytu | PUR |
Izolační síla | 1012 Ω |
Jmenovité napětí | 120 V |
Jmenovitý proud | 8 A |
LED | Ne |
Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
propojeno můstkem | Ne |
Připojovací závit | M23 / M23 |
Rozsah teplot krytu | -25…+80 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Utahovací moment | M23: 2,5 Nm |
Verze | pin, rovný – patice, rovná |
Verze na straně připojení 1 | M23, Pin, Inner thread, straight |
Verze na straně připojení 2 | M23, Socket, External thread, straight |
Verze na sttraně připojení |
|
Závažnost znečištění | 2 |
Izolační síla | 1012 Ω |
Jmenovité napětí | 120 V |
Č. osvědčení (cURus) | E486077 |
Zástrčka vlevo | M23, IP67, Kontakt samec, přímý, Plast, nestíněné |
Zástrčka vpravo | IP67, female contact, straight, Plastic, unshielded |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1935510500) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E486077 |