SVF 7.62HP/03/180SFMSF2 SN BK BX SO

Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 3, 180°, PUSH IN sin actuador, Conexión directa, Caja

N.º de artículo 2984150000
Descargar hoja de datos

Homologaciones

Homologaciones
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Valores característicos del producto
Embalaje

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Parámetros del sistema

Familia del producto
Técnica de conexión de conductores
Paso en mm (P)
Dirección de salida de conductor
Número de polos
Número de filas de polos
Ciclos de enchufado

Datos del material

Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grado inflamabilidad según UL 94
Material de contacto
Superficie de contacto
Estructura de capas del contacto del conector
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.

Conductores aptos para conexión

Rígido, mín. H05(07) V-U
Rígido, máx. H05(07) V-U
Semirrígido, mín H07V-R
semirrígido, máx. H07V-R
Flexible, mín. H05(07) V-K
Flexible, máx. H05(07) V-K
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
Conductor embornable
Texto de referencia

Datos nominales conformes a IEC

Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Resistencia a corrientes de corta duración

Datos nominales según CSA

Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
Tensión nominal (Use group D / CSA)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Referencia para valores de homologación

Embalaje

Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE

Indicación importante

Conformidad con IPC
Notas

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0