Convertidor de señal universal
WAS/WAZ6 TTA es un convertidor de señales e interruptor de valor límite universal configurable mediante PC. Es un separador, emisor,
linealizador e interruptor de valor límite en un solo módulo.
La combinación de las mejores cualidades y de unas opciones de configuración extraordinarias hacen del TTA algo exclusivo.
TTA se utiliza en un amplio rango de temperaturas ambiente y de tensiones, siendo preciso y estable con todos los sensores de tipo
convencional.
- Señales de entrada universales: señales de temperatura, como p. ej., RTD, termopares, así como
potenciómetros, sensores de frecuencia y señales de corriente y tensión DC - Entrada pasiva o con bucle de corriente
- Alimentación de tensión de rango amplio 18-264 V AC/DC
- Linealización personalizada
- Entradas y salidas configurables en PC
- Salida de relé y analógica combinada
- Rango de temperatura ambiente: de -40 °C a 70 °C
La conexión al PC se realiza por medio de la interfaz USB CBX200.
El WAS/WAZ6 TTA se ofrece también opcionalmente con homologación ATEX zona 2 y UL C1D2.
-
N.º de artículo:8939670000Unidad de embalaje:1 Pieza
Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : I/U universal, 2 relés
-
N.º de artículo:8939680000Unidad de embalaje:1 Pieza
Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : I/U universal, 2 relés
-
N.º de artículo:8964310000Unidad de embalaje:1 Pieza
Entrada : EX, universal U, I, R,ϑ, Salida : I/U universal, 2 relés
-
N.º de artículo:8964320000Unidad de embalaje:1 Pieza
Entrada : EX, universal U, I, R,ϑ, Salida : I/U universal, 2 relés