Propiedades
Versión | THM, Señalizadores de dispositivos, 38 x , amarillo |
Código | 2006670000 |
Tipo | EL 38 MM GE 30M |
GTIN (EAN) | 4050118391664 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 0,1 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,004 inch |
Altura | 38 mm |
Altura (pulgadas) | 1,496 inch |
Longitud | 30.000 mm |
Longitud (pulgadas) | 1.181,1 inch |
Peso neto | 319 g |
Gama de temperaturas de servicio | -40...120 °C |
REACH SVHC | / |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
Adhesivos | Adhesivo de acrilato |
Color | amarillo |
Gama de temperaturas de servicio | -40...120 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 120 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Halógenos | No |
Homologación según UL 969 | Sí |
Impresora compatible |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Longitud | 30.000 mm |
Material | Poliéster |
Unidades por rollo | 1 |
Versión |
libre de halógenos
autoadhesivo |
Halógenos | No |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2006670000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Conformidad |