IE-SW-AL08M-8GT

se está preparando para cumplir los requisitos de la CRA

Switch de red, managed, Gigabit Ethernet, Certificado según la norma IEC 62443-4-2, Número de puertos: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C

N.º de artículo 2682350000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
N.º de certificado (cULus)
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
Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de servicio
Humedad

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Caída libre
Estándar de seguridad
Norma de seguridad
Normas EMC
Shock
Vibración

Condiciones del entorno

Altitud de funcionamiento
Humedad
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de servicio, max.
Temperatura de servicio, min.

Garantía

Período

Interfaces

Botón de función Reset
Contacto de alarma
Interfaz de puerto de consola
Número de puertos
Puertos RJ45

Características de gestión

Configuración de dispositivo
Función de control
Redundancia de red
Filtro de tráfico de red
Gestión de dirección IP
Funciones de seguridad
Gestión de sincronización de tiempo
Compatibilidad con protocolo industrial

MTBF

MTBF

Tensión de alimentación

Conexión
Consumo de corriente
Protección contra sobretensión
Protección de polaridad
Rango de tensión de alimentación
Tensión de alimentación

Propiedades de switch

Ancho de banda placa base
Colas de prioridad
Compatibilidad con tramas gigantes
ID de VLAN máx.
ID de VLAN mín.
Máx. cantidad de VLAN disponibles
Número de grupos IGMP por VLAN
Tamaño de la memoria de paquetes
Tamaño de la tabla MAC

Datos técnicos

Material capotas
Switch
Tipo de montaje
Tipo de protección
Velocidad

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0