KEBIHS403020S2N1 AL

Klippon EBi HS (Essential Box industrial - Tornillos articulados), Cajas, Altura: 400 mm, Anchura: 300 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata

N.º de artículo 8000090352
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
Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Prensaestopas

M12
M16
M20
M25
M32
M40

Prensaestopas a la derecha

M12
M16
M20
M25
M32
M40

Prensaestopas arriba y abajo

M12
M16
M20
M25
M32
M40

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)

Datos generales

Espesor de la base
Espesor del material
Fijación de caja
Fijación de la tapa
Grosor del material (caja)
Grosor del material (tapa)
Material básico
Material de la junta
Nota: Tipo de protección
Placa de fijación
Placas de bridas
Resistente a los golpes
Silicona
Superficie
Tapa
Temperatura de servicio, max.
Temperatura de servicio, min.
Tipo de protección

Montaje horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)

Montaje vertical

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0