KLIPPON K21 VMQ

Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 80 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 57 mm, Material básico: Aluminio AlSi12, no probado, plata

N.º de artículo 1939590000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
N.º de certificado (cULus)
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
Medida de fijación, altura
Medida de fijación, anchura
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Prensaestopas

M12
M16
M20

Prensaestopas a la derecha

M12
M16
M20

Prensaestopas arriba y abajo

M12
M16
M20
M25

Números de certificación de cajas

Condiciones de aprobación
N.º de certificado (cULus)
Núm. de certificado (DNV)
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)

Datos generales

Altura (abertura de acceso)
Anchura (abertura de acceso)
Campos de aplicación:
Carga útil máxima.
Fijación de caja
Fijación de la tapa
Fijación de montaje
Grosor del material (caja)
Grosor del material (tapa)
Material básico
Material de la junta
Normas
Nota: Tipo de protección
Número de tornillos de cierre
Par de apriete (tornillos de la tapa)
Placa de fijación
Resistente a los golpes
Superficie
Tapa
Temperatura de servicio, max.
Temperatura de servicio, min.
Tipo de protección
Tipo de protección (UL)

Montaje horizontal

Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)

Montaje vertical

Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0